ZHCAEV7 December 2024 LSF0101 , LSF0102 , LSF0108 , LSF0204
为了保持 LSF 内部 FET 正常运行,VREFA 节点处偏置的电压应为 A 侧和 B 侧 I/O 上所看到的最低电压。但在某些情况下,其中一个 I/O 的运行电压低于 VCCA,那么该电压轨也不可用。例如,当 I/O 通道处的输入电压 VOH,min 在最坏情况下远低于 VCCA 时。为了保持 FET 在正确状态下运行,VREFA 需要偏置到与 VOH,min 类似的电压,以实现信号完整性。一种解决方法是创建一个具有 VCCA 轨的分压器网络,以在 VREFA 节点处保持正确的电压。有关仅具有 VREFB 轨的单电源运行,请参阅器件数据表。
使用 1MΩ 的 R1 以减小漏电流。
假定存在以下变量:
然后,可以使用以下公式求解 R2(如果已知 Vx):
例如,VREFA 所需的电压为 1.4V,但仅有 1.8V 电源可用。在这种情况下,我们使用 1MΩ 的 R1 来减少漏电流,Vx 将为 1.4V,因为这是所需的电压。然后,可通过以下公式计算出下拉电阻 R2: