ZHCAEV7 December 2024 LSF0101 , LSF0102 , LSF0108 , LSF0204
LSF 型转换器利用无源开关对电压进行电平转换,使器件能够支持开漏和推挽接口信号。电路板设计人员可通过外部元件自由调整器件行为,以满足特定的系统需求。因此,根据特定的偏置要求、外部 RC 元件指南和其他设计注意事项,使用 LSF 系列进行设计时需要额外注意。
本应用手册深入探讨了有关该器件的一些常见问题,对介绍 LSF 系列器件运行的现有应用手册进行了补充。请参阅使用 LSF 系列进行电压转换,了解 LSF 系列器件如何在示例应用中运行。