ZHCAEV7 December 2024 LSF0101 , LSF0102 , LSF0108 , LSF0204
LSF 系列转换器使用无源元件来执行电平转换,因此这些器件本身不会消耗太多功率,而是在其他方面会耗散功率。其中一个方面是流经器件内部偏置 FET 的小电流。在正常运行期间(LSF010x、LSF0204),从 VREFB 到 VREFA 存在漏电流,如图 4-1 所示。该电流的计算公式为 ICC = (VREFB-VREFA-VTH)/200kΩ,其中建议 RBIAS 的值为 200kΩ,以尽可能减小流回到 VCCA 的漏电流。
只要通过器件传播输入低电平信号,第二个漏电流就会灌入驱动器侧。在逻辑低电平期间,由于 VGS > VTH 导致 FET 源极(驱动器)和栅极之间存在电压差,因此 FET 导通。FET 的运行原理与小电阻类似,直接将输入侧连接到输出侧。在此期间,有电流从 B 侧的 RB1 流经 FET,与流经上拉电阻器 RA1 结合,然后灌入驱动器 (AN) 侧。
最坏的情况是 LSF 器件内部 FET 的所有通道都导通,其中功率耗散 PD = N x ICH2 x RON,这里的 ICH 为 IB,即流经 FET 的电流(等于 VB/RB),而 N 是有效开关的通道数。RON 值可参见数据表值。
当逻辑高电平传播时,FET 转换到截止模式,此时输入侧和输出侧彼此分离,这意味着流回驱动器侧 (AN) 的灌电流数量可以忽略不计。计算出的该漏电流微不足道,在功耗计算期间可以忽略不计。