ZHCAEV6 December   2024 F29H850DM , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1编程基础知识
  5. 2引言
    1. 2.1 硬件安全模块
    2. 2.2 ROM 引导加载程序
    3. 2.3 带有 X.509 证书的合并映像
  6. 3闪存内核实现
    1. 3.1 CPU1 固件升级 (HS-FS)
    2. 3.2 密钥预置(HS-FS 至 HS-KP)
    3. 3.3 CPU1 安全固件升级(HS-KP/SE 至 HS-SE)
    4. 3.4 HSM 固件升级(HS-KP/SE 至 HS-SE)
    5. 3.5 SECCFG 代码预置(HS-KP/SE 至 HS-SE)
  7. 4主机应用程序:UART 闪存编程器
    1. 4.1 概述
    2. 4.2 使用 Visual Studio 构建 UART 闪存编程器
    3. 4.3 使用 CMake 构建 UART 闪存编程器
    4. 4.4 数据包格式
    5. 4.5 内核命令
  8. 5示例用法
    1. 5.1 将闪存内核加载到器件中
      1. 5.1.1 硬件设置
      2. 5.1.2 运行 UART 闪存编程器
    2. 5.2 CPU1 器件固件升级(仅限 HS-FS)
    3. 5.3 将 HS-FS 转换为 HS-SE
    4. 5.4 加载基于 RAM 的 HSMRt 映像
    5. 5.5 密钥预置(HS-FS 至 HS-KP)
    6. 5.6 代码预置(HS-KP/SE 至 HS-SE)
  9. 6故障排除
    1. 6.1 一般信息
    2. 6.2 UART 引导
    3. 6.3 应用程序加载
  10. 7总结
  11. 8参考资料

使用 CMake 构建 UART 闪存编程器

提供了 shell 脚本 build_cmake.sh 来自动进行 CMake 工程构建。该脚本包含以下构建 CMake 工程的步骤:

  • 使用 CMake 进行构建的说明:
    • 在终端中,通过以下命令继续创建 build 文件夹并进入文件夹
      • mkdir build && cd build
    • 通过以下命令生成 CMake 构件
      • cmake -S .. -DCMAKE_BUILD_TYPE={Debug/Release}
    • 通过以下命令构建 CMake 工程
      • cmake --build

在 build 文件夹中生成的可执行文件名为 uart_flash_programmer。

由 Visual Studio 和 CMake 生成的可执行文件具有完全相同的功能,并且使用方式相同。接下来我们来看看 uart_flash_programmer。