ZHCAEV6 December 2024 F29H850DM , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
:> uart_flash_programmer.exe -d f29h85x -p COM41 -k ex3_uart_flash_kernel.bin --appcpu1 c29_cpu1_application.bin --hsmrt HSM_runtimeImage.bin --hsmkeys HSM_customKeyCert.bin --cpseccfg sec_cfg_cert.bin --cpappcpu1 c29_cpu1_application.bin --cpapphsm hsm_application.bin
程序会自动连接到器件并将 CPU1 内核(-k 选项)下载到 RAM 中。如果证书有效且身份验证成功,则器件开始在 LPAx RAM 中执行内核。现在,CPU1 内核正在运行并等待来自主机的数据包。
图 5-1 UART 闪存编程器将闪存内核下载到 RAM 后提示输入下一个命令