ZHCAEV6 December   2024 F29H850DM , F29H850DU , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P580DM , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1编程基础知识
  5. 2引言
    1. 2.1 硬件安全模块
    2. 2.2 ROM 引导加载程序
    3. 2.3 带有 X.509 证书的合并映像
  6. 3闪存内核实现
    1. 3.1 CPU1 固件升级 (HS-FS)
    2. 3.2 密钥预置(HS-FS 至 HS-KP)
    3. 3.3 CPU1 安全固件升级(HS-KP/SE 至 HS-SE)
    4. 3.4 HSM 固件升级(HS-KP/SE 至 HS-SE)
    5. 3.5 SECCFG 代码预置(HS-KP/SE 至 HS-SE)
  7. 4主机应用程序:UART 闪存编程器
    1. 4.1 概述
    2. 4.2 使用 Visual Studio 构建 UART 闪存编程器
    3. 4.3 使用 CMake 构建 UART 闪存编程器
    4. 4.4 数据包格式
    5. 4.5 内核命令
  8. 5示例用法
    1. 5.1 将闪存内核加载到器件中
      1. 5.1.1 硬件设置
      2. 5.1.2 运行 UART 闪存编程器
    2. 5.2 CPU1 器件固件升级(仅限 HS-FS)
    3. 5.3 将 HS-FS 转换为 HS-SE
    4. 5.4 加载基于 RAM 的 HSMRt 映像
    5. 5.5 密钥预置(HS-FS 至 HS-KP)
    6. 5.6 代码预置(HS-KP/SE 至 HS-SE)
  9. 6故障排除
    1. 6.1 一般信息
    2. 6.2 UART 引导
    3. 6.3 应用程序加载
  10. 7总结
  11. 8参考资料

应用程序加载

问题:我可以成功将内核下载到器件,但无法成功地将应用程序加载到闪存。我需要检查什么?

回答:

  • 将链接器命令文件中所有分配给闪存的区段都对齐到 512 位边界。可以通过在适当的区段中添加 palign(32) 来完成此操作,如下所示。
.text : {} > FLASH_RP0, palign(32)
  • 确保二进制文件的前 0x1000 个字节中有适当的 X.509 证书。有关具体说明,请参阅节 3.1。