ZHCAEV6 December 2024 F29H850DM , F29H850TU , F29H859TU-Q1 , F29P589DM-Q1 , F29P589DU-Q1
将 UART 闪存内核加载到器件 RAM 后,可以执行器件固件升级。本节讨论如何在 HS-FS 器件上执行此操作。
图 6-1 展示了在 RAM 中运行闪存内核时可用的选项。要在 HS-FS 器件上进行固件升级,请选择 DFU CPU1(选项 1)。成功后,选择 Run CPU1(选项 7)以从内核分支到新加载的应用程序。或者,如果器件设置为闪存引导模式,则 reset CPU1(选项 8)也有效。