ZHCAEV6 December 2024 F29H850TU , F29H859TU-Q1
如前所述,密钥预置可通过提供用户密钥证书来替代 TI 提供的默认密钥证书,从而将 HS-FS 器件永久转换为 HS-KP。
闪存编程器上的过程如下:
在此过程中,因为器件仍处于 HS-FS 状态,HSMRt 可以使用默认的 TI 签名密钥证书。在 HS-FS 状态下,闪存内核不会进行身份验证,因此任何证书都适用,并且需要通过自定义密钥对 HSM 密钥证书进行签名。
所需的参数包括 -d (--device)、-p (--port)、-k (--kernel)、-r (--hsmrt)、-f (--hsmkeys)。
例如:
uart_flash_programmer.exe -d f29h85x -p COM41 --kernel ex3_uart_flash_kernel.bin --hsmrt HSM_runtimeImage.bin --hsmkeys HSM_customKeyCert.bin
有关构建闪存内核的过程和重要说明,请参阅节 3.2。