ZHCAET4 December   2024 SN74CB3Q16210

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2电气保护定义
    1. 2.1 0 级隔离
    2. 2.2 1 级隔离
    3. 2.3 2 级隔离 – 也称为热插入
    4. 2.4 3 级隔离 – 也称为带电插入
  6. 3隔离要求特性
    1. 3.1 Ioff
    2. 3.2 局部断电模式
    3. 3.3 使用多路复用器进行热插拔或插入
    4. 3.4 热插入明星器件 – 最高 2 级隔离支持
  7. 4总结
  8. 5参考资料

热插入明星器件 – 最高 2 级隔离支持

器件 配置 电压范围 最大连续电流 Ioff 电路 局部断电模式
SN74CBTLV3257 2:1 4 通道 2.3V 至 3.6V 128mA
SN74CBTLV3251 8:1 1 通道 2.3V 至 3.6V 128mA
SN74CB3T3245 1:1 8 通道 2.3V 至 3.6V 128mA
SN74CB3T3125 1:1 4 通道 2.3V 至 3.6V 128mA