ZHCAET4 December   2024 SN74CB3Q16210

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2电气保护定义
    1. 2.1 0 级隔离
    2. 2.2 1 级隔离
    3. 2.3 2 级隔离 – 也称为热插入
    4. 2.4 3 级隔离 – 也称为带电插入
  6. 3隔离要求特性
    1. 3.1 Ioff
    2. 3.2 局部断电模式
    3. 3.3 使用多路复用器进行热插拔或插入
    4. 3.4 热插入明星器件 – 最高 2 级隔离支持
  7. 4总结
  8. 5参考资料

使用多路复用器进行热插拔或插入

在有些应用中,多路复用器需要插入带电系统中。之前已根据每个隔离级别说明了要查找的特性。我们的多路复用器能够实现高达 2 级的隔离,这意味着它们可用于热插入和热插拔应用。特别是我们的总线开关。它们具有内部 Ioff 电路和局部断电特性。另一个需要注意的重要规格是数据表中绝对最大额定值下的最大持续电流。它显示了器件能够处理的最大电流量。这一点很重要,因为在插入带电系统期间会产生浪涌电流,从而可能损坏器件。在将器件实施到热插拔应用之前,检查器件的额定值至关重要。建议实施额定持续电流至少为 100mA 的多路复用器。