ZHCAET4 December   2024 SN74CB3Q16210

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2电气保护定义
    1. 2.1 0 级隔离
    2. 2.2 1 级隔离
    3. 2.3 2 级隔离 – 也称为热插入
    4. 2.4 3 级隔离 – 也称为带电插入
  6. 3隔离要求特性
    1. 3.1 Ioff
    2. 3.2 局部断电模式
    3. 3.3 使用多路复用器进行热插拔或插入
    4. 3.4 热插入明星器件 – 最高 2 级隔离支持
  7. 4总结
  8. 5参考资料

0 级隔离

具有 0 级隔离的器件必须先关闭主机电源,才能安全地插入背板。这种器件没有用于防止瞬时电流或电压突然变化的电路,无法在热插拔事件期间进入高阻抗状态。几乎可以肯定的是,器件和电路板上的其他元件会受到损坏。此外,可能会发生系统干扰和数据信号完整性损失。