ZHCAET4 December   2024 SN74CB3Q16210

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2电气保护定义
    1. 2.1 0 级隔离
    2. 2.2 1 级隔离
    3. 2.3 2 级隔离 – 也称为热插入
    4. 2.4 3 级隔离 – 也称为带电插入
  6. 3隔离要求特性
    1. 3.1 Ioff
    2. 3.2 局部断电模式
    3. 3.3 使用多路复用器进行热插拔或插入
    4. 3.4 热插入明星器件 – 最高 2 级隔离支持
  7. 4总结
  8. 5参考资料

引言

高速数据系统将继续推动更快的数据速率,并有望支持极其广泛的系统功能,而它们预计要满足的可靠性水平也在不断提高。确保系统保持持续运行的常见策略之一是带电插入(也称为热插拔、插入或热交换)。在先进的系统中,带电插入技术越来越普遍,然而,要为此类系统建立高可靠性等级并非易事。

带电插入系统在设计过程中需要格外谨慎,以确保信号完整性在整个操作系统中保持可接受水平。除了信号完整性问题外,热插入卡还可能对其他器件产生不利影响,这是由快速变化的电压电平和损坏的电流引起的。保护元件(例如具有隔离功能的多路复用器)可以降低与线路插入操作相关的风险,如图 1-1 中所示。

 在热插入应用中使用多路复用器图 1-1 在热插入应用中使用多路复用器