ZHCAET4 December   2024 SN74CB3Q16210

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2电气保护定义
    1. 2.1 0 级隔离
    2. 2.2 1 级隔离
    3. 2.3 2 级隔离 – 也称为热插入
    4. 2.4 3 级隔离 – 也称为带电插入
  6. 3隔离要求特性
    1. 3.1 Ioff
    2. 3.2 局部断电模式
    3. 3.3 使用多路复用器进行热插拔或插入
    4. 3.4 热插入明星器件 – 最高 2 级隔离支持
  7. 4总结
  8. 5参考资料

2 级隔离 – 也称为热插入

支持热插入(2 级隔离)的器件可防止驱动器在卡插入或移除过程中发生冲突。除了 1 级隔离能力之外,器件在 0V 电源电压至指定电压范围内保持高阻抗状态。根据 2 级隔离合规性,在插入或移除期间,有源总线上的数据可能会损坏。需要 Ioff 电路以及局部断电模式。