ZHCAEQ5 November   2024 DRV8161 , DRV8162

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2三相栅极驱动器
    1. 2.1 架构
    2. 2.2 布局布线注意事项
      1. 2.2.1 优点
        1. 2.2.1.1 MCU 到 DRV 信号布线
        2. 2.2.1.2 减少元件
      2. 2.2.2 挑战
        1. 2.2.2.1 MOSFET 放置
    3. 2.3 典型应用
  6. 3半桥(单相)栅极驱动器
    1. 3.1 架构
    2. 3.2 布局布线注意事项
      1. 3.2.1 优点
        1. 3.2.1.1 MOSFET 放置
        2. 3.2.1.2 独立控制
        3. 3.2.1.3 易于更换
      2. 3.2.2 挑战
        1. 3.2.2.1 栅极驱动器和微控制器之间的布线更长
        2. 3.2.2.2 需要额外元件
    3. 3.3 典型应用
  7. 4总结
  8. 5参考资料

简介

三相 BLDC 驱动器能够换向控制三个半桥(六个 MOSFET),而单半桥驱动器(如其名称所示)只能驱动一个半桥(两个 MOSFET)。

这两种系统都具有独特优势,适合其预期应用。了解系统级的优势有助于决定哪种方法对您的应用更为有利。

注: 无论哪种实现方式,驱动器都可以采用集成 MOSFET 或外部 MOSFET。本文重点介绍了外部 MOSFET 驱动器,也称为栅极驱动器。

德州仪器 (TI) 目前的无刷直流 (BLDC) 电机驱动器产品系列主要由三相 BLDC 驱动器组成,这些驱动器作为一个整体封装单元,用于驱动无刷电机。然而,随着诸如 DRV8161 和 DRV8162 驱动器的推出,德州仪器 (TI) 正在扩展产品组合,将单半桥驱动器纳入其中(图 1-1)。这些单半桥驱动器在缩短驱动器到功率级距离方面具有关键优势,大大提高了效率并减少了寄生效应的影响。

 架构概述:三相驱动器与单半桥驱动器图 1-1 架构概述:三相驱动器与单半桥驱动器