ZHCAEQ5 November   2024 DRV8161 , DRV8162

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2三相栅极驱动器
    1. 2.1 架构
    2. 2.2 布局布线注意事项
      1. 2.2.1 优点
        1. 2.2.1.1 MCU 到 DRV 信号布线
        2. 2.2.1.2 减少元件
      2. 2.2.2 挑战
        1. 2.2.2.1 MOSFET 放置
    3. 2.3 典型应用
  6. 3半桥(单相)栅极驱动器
    1. 3.1 架构
    2. 3.2 布局布线注意事项
      1. 3.2.1 优点
        1. 3.2.1.1 MOSFET 放置
        2. 3.2.1.2 独立控制
        3. 3.2.1.3 易于更换
      2. 3.2.2 挑战
        1. 3.2.2.1 栅极驱动器和微控制器之间的布线更长
        2. 3.2.2.2 需要额外元件
    3. 3.3 典型应用
  7. 4总结
  8. 5参考资料

独立控制

由于每个半桥都是一个独立的单元,用户可以单独控制每个半桥。驱动器可以从 MCU 接收单独的命令,提高了设计和应用的灵活性。如果采用这种方法,可以针对不同相,设置不同的栅极驱动电流。对于非三相 BLDC 电机的驱动应用,这种灵活性尤为显著。例如,在使用 BDC 电机结合执行器的应用中。虽然三相栅极驱动器可以独立驱动每个相,但当只需要两相时,使用三相驱动器可能存在空间和成本劣势。此外,三相驱动器的设置(如 IDrive、增益和死区时间)是针对所有三相统一设置的,无法分开设置。