ZHCAEQ5 November 2024 DRV8161 , DRV8162
在 PCB 设计中,需要特别关注对噪声敏感的模拟信号。如果单半桥栅极驱动器集成了电流检测放大器 (CSA),建议遵循适当的设计规范,将 CSA 输出信号布线到微控制器。这些规范包括在 PCB 中使用适当布线或屏蔽技术,防止与噪声源发生耦合。对于分流电阻的布线,应遵循正确的布局实践,例如使用开尔文连接和并行布线,以确保测量的准确性。