ZHCAEQ5 November 2024 DRV8161 , DRV8162
驱动无刷直流电机的基本原理是由微控制器向驱动器发送信号,驱动器将这些信号转换为 MOSFET 的栅极电压,从而实现电机旋转。
三相栅极驱动器和单半桥驱动器虽然目标相同,但在电路板设计和系统尺寸方面有本质区别。它们的实现差异决定了其适合不同的应用场景或市场需求。
三相栅极驱动器更适合需要一站式解决方案来驱动 BLDC 电机的应用,其较大的 IC 封装整合度较高,可减少外部元件数量。例如:电动工具、无人机等
三个单半桥驱动器更适合 MOSFET 放置空间受限、需要减少寄生效应或对信号完整性要求较高的应用。例如:机器人或协作机器人、工厂自动化等。
这两种驱动器架构各有优势,用户应根据系统需求选择适合的解决方案,从而在充分利用优势的同时,降低设计挑战。
要查找更适合您系统需求的驱动器、请访问 Ti.com 上的 BLDC 产品系列