ZHCAEQ5 November   2024 DRV8161 , DRV8162

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2三相栅极驱动器
    1. 2.1 架构
    2. 2.2 布局布线注意事项
      1. 2.2.1 优点
        1. 2.2.1.1 MCU 到 DRV 信号布线
        2. 2.2.1.2 减少元件
      2. 2.2.2 挑战
        1. 2.2.2.1 MOSFET 放置
    3. 2.3 典型应用
  6. 3半桥(单相)栅极驱动器
    1. 3.1 架构
    2. 3.2 布局布线注意事项
      1. 3.2.1 优点
        1. 3.2.1.1 MOSFET 放置
        2. 3.2.1.2 独立控制
        3. 3.2.1.3 易于更换
      2. 3.2.2 挑战
        1. 3.2.2.1 栅极驱动器和微控制器之间的布线更长
        2. 3.2.2.2 需要额外元件
    3. 3.3 典型应用
  7. 4总结
  8. 5参考资料

典型应用

单半桥驱动器的目标应用包括机器人和工厂自动化市场。当前市场正经历将机器人和协作机器人融入工厂自动化的大规模转型,以通过提高生产速度和效率来增加产量。BLDC 电机在提供现代工厂车间所需的高扭矩和高速度方面发挥着关键作用。

这些应用通常需要单半桥驱动器提供的 MOSFET 放置优势。许多电机设计都将驱动器的功率级紧邻电机相位磁体放置,用于改善信号完整性,减少电路板寄生效应的影响,并且还能减小系统尺寸。因此,单半桥布线的灵活性使其在此类应用中比标准三相栅极驱动器更具吸引力。

单路半桥驱动器的另一个新兴市场是电动出行领域,例如电动滑板车和电动自行车。这些应用通常面临源极节点瞬态问题,例如由于较高负载或意外进入发电模式而导致的瞬态。由于单半桥架构缩短了 MOSFET 与驱动器之间的距离,从而减少了电路板寄生效应的影响,非常适合这种系统需求。