ZHCAEQ5 November   2024 DRV8161 , DRV8162

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2三相栅极驱动器
    1. 2.1 架构
    2. 2.2 布局布线注意事项
      1. 2.2.1 优点
        1. 2.2.1.1 MCU 到 DRV 信号布线
        2. 2.2.1.2 减少元件
      2. 2.2.2 挑战
        1. 2.2.2.1 MOSFET 放置
    3. 2.3 典型应用
  6. 3半桥(单相)栅极驱动器
    1. 3.1 架构
    2. 3.2 布局布线注意事项
      1. 3.2.1 优点
        1. 3.2.1.1 MOSFET 放置
        2. 3.2.1.2 独立控制
        3. 3.2.1.3 易于更换
      2. 3.2.2 挑战
        1. 3.2.2.1 栅极驱动器和微控制器之间的布线更长
        2. 3.2.2.2 需要额外元件
    3. 3.3 典型应用
  7. 4总结
  8. 5参考资料

需要额外元件

与三相栅极驱动器相比,使用单半桥栅极驱动器来驱动三相 BLDC 电机通常需要的无源器件更多。

每个单半桥驱动器可能都需要单独配置去耦电容器,如用于电荷泵、GVDD 和 VDRAIN 的电容器,而三相驱动器只需配置一次即可。

同样,用于器件配置的无源电阻(如 IDRIVE 设置、VDS 电平、死区时间等)也需要单独配置。这些额外的无源元件增加了单半桥驱动器的实现成本,但其架构提供定制化能力。

表 3-1 展示了三个单半桥系统与三相系统中所需的额外无源器件。请注意,具有 SPI 的器件不需要无源电阻器。

表 3-1 三相 BLDC 驱动器与含三个单半桥的栅极 BLDC 驱动器实现方案中无源器件的差异
无源引脚三相3 个半桥驱动器
电容器GVDD13
VDRAIN13
CSAREF13
电阻器IDRIVE13
VDS 等级13
死区13
CSA 增益13
nFault13
 三个单半桥驱动器 - 展示了栅极电感的降低以及布局优势图 3-4 三个单半桥驱动器 - 展示了栅极电感的降低以及布局优势