ZHCAEO1 October   2024 TPS65219 , TPS6521905

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2TPS65219 概述
  6. 3供电网络
    1. 3.1 常开:专为优化成本而设计(-1 和 -2 器件)
    2. 3.2 常开:专为功率和/或效率而设计(-1L 和 -2L 器件)
    3. 3.3 常开:专为 PL 性能而设计(-3 器件)
    4. 3.4 完整电源管理灵活性(所有速度等级)
  7. 4将 NVM 配置文件加载到 PMIC
  8. 5结语
  9. 6参考资料

摘要

本应用手册可用于指导将 TPS65219 电源管理集成电路 (PMIC) 集成到为 Xilinx® Zynq® UltraScale+® 系列 MPSoC 供电的系统中。本文档概述了 PMIC 的优势,并为每个电源整合设计提供了电源图示例,以帮助完成设计过程。如有任何问题或需要技术支持,请访问电源管理 E2E 设计支持论坛。