ZHCAEO1 October   2024 TPS65219 , TPS6521905

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2TPS65219 概述
  6. 3供电网络
    1. 3.1 常开:专为优化成本而设计(-1 和 -2 器件)
    2. 3.2 常开:专为功率和/或效率而设计(-1L 和 -2L 器件)
    3. 3.3 常开:专为 PL 性能而设计(-3 器件)
    4. 3.4 完整电源管理灵活性(所有速度等级)
  7. 4将 NVM 配置文件加载到 PMIC
  8. 5结语
  9. 6参考资料

引言

Xilinx 的 Zynq UltraScale+ MPSoC 系列具有高度的灵活性,包含多种不同复杂程度的器件,可用于各种应用。因此,为 Zynq UltraScale+ 供电的设计必须具备相同的灵活性,才能满足复杂产品系列的电源需求。本应用手册介绍了如何配置 TI 的用户可编程 TPS6521905 电源管理 IC (PMIC),来满足 Xilinx® Zynq® UltraScale+® 的电源要求。MPSoC 集成了多个独立的电源域,这些电源域可以被隔离,以实现低功耗模式,从而降低整体功耗。当应用不需要使用低功耗模式时,也可以合并这些电源域,从而减少所需的电源轨数量,从而降低电源设计的 BOM 大小/成本。

PMIC 和 SoC 数据表提供了建议运行条件、电气特性、建议的外部元件、封装详情、寄存器映射和整体元件功能。如果任何用户指南、应用报告或其他参考资料之间存在任何不一致的地方,应以数据表规格为准。