ZHCAEO1 October 2024 TPS65219 , TPS6521905
TPS65219 是一款成本和空间优化型 PMIC。TPS65219 集成了 3 个降压稳压器、4 个低压降稳压器 (LDO)、GPIO、多功能引脚和 I2C 通信。电源和数字资源可根据各种应用的要求进行配置。GPIO 可配置为在需要时启用或禁用外部分立式 IC。此器件提供两种封装选项:4mm× 4mm 0.4m 间距 VQFN 封装或 5mm× 5mm 0.5m 间距 VQFN 封装。表 2-1 概述了其电源资源。
TPS6521905 是一种用户可编程的版本,默认情况下所有降压转换器和 LDO 均为禁用状态,便于从启动定制所需的输出电压、时序控制等,以满足系统需求。对于需要 7 个以上电源轨的应用,此 PMIC 还提供多 PMIC 配置,允许同步 2 个 TPS65219 器件的序列。TPS65219 PMIC 具有小型封装选项、高度集成的资源和灵活的配置,是一款适用于 Zynq UltraScale+ 全系列 ZU+ 器件(从 ZU2CG 到 ZU19EG)的完整电源解决方案。有关不同 ZU+ 器件的更多信息,请参阅 Xilinx Zynq UltraScale+ 网站。表 2-2 概述了主要的可用资源,以协助完成设计过程和进行 PMIC NVM 编程。如有任何问题或需要技术支持,请访问电源管理 E2E 设计支持论坛。
| 输入电压 | 输出电压 | 电流功能 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| BUCK1 | 2.5V 至 5.5V | 0.6V 至 3.4V | 3.5A |
|
| BUCK2 | 2.5V 至 5.5V | 0.6V 至 3.4V | 2A | |
| BUCK3 | 2.5V 至 5.5V | 0.6V 至 3.4V | 2A | |
| LDO1 | 1.5V 至 5.5V(LDO、负载开关) 1.5V 至 3.4V(旁路) |
0.6V 至 3.4V (LDO) 1.5V 至 3.4V(旁路) |
400mA |
|
| LDO2 | 1.5V 至 5.5V(LDO、负载开关) 1.5V 至 3.4V(旁路) |
0.6V 至 3.4V (LDO) 1.5V 至 3.4V(旁路) |
400mA | |
| LDO3 | 2.2V 至 5.5V | 1.2V 至 3.3V | 300mA |
|
| LDO4 | 2.2V 至 5.5V | 1.2V 至 3.3V | 300mA |
| 资源 | 链接 |
|---|---|
| 编程指南 | TPS65219 非易失性存储器 (NVM) 编程指南 |
| 图形用户界面 (GUI) | TPS65219 图形用户界面 |
| 插槽式 EVM | TPS65219 非易失性存储器 (NVM) 编程板 |
| 编程教程视频 | 对 TPS6521905 进行编程 |
| TPS6521905 数据表 | 具有三个直流/直流降压转换器和四个 LDO 的用户可编程电源管理 IC (PMIC) |