ZHCAEO1 October   2024 TPS65219 , TPS6521905

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2TPS65219 概述
  6. 3供电网络
    1. 3.1 常开:专为优化成本而设计(-1 和 -2 器件)
    2. 3.2 常开:专为功率和/或效率而设计(-1L 和 -2L 器件)
    3. 3.3 常开:专为 PL 性能而设计(-3 器件)
    4. 3.4 完整电源管理灵活性(所有速度等级)
  7. 4将 NVM 配置文件加载到 PMIC
  8. 5结语
  9. 6参考资料

供电网络

Xilinx UltraScale MPSoC 需要多个电源轨,以便支持各种功能。有些电源域可以整合,以便在成本、效率或性能方面优化电源设计。本节介绍了每种电源整合方案的供电网络 (PDN)。所有 PDN 都使用 TPS65219(用户可编程),后者可以根据不同的应用需求进行配置和优化。除了本应用手册外,TI 还提供 PMIC NVM 配置文件,以协助完成设计过程。这些 NVM 文件包含每个供电网络 (PDN) 上使用的默认寄存器设置,可以轻松上传到 TPS65219-GUI 中以进行重新编程。

表 3-1 展示了不同速度等级下的电源整合选项。每个 PDN 的电源设计均遵循建议的 PL 电源时序,以便尽可能减少电流消耗,并确保 I/O 在上电时为三态。

表 3-1 电源整合
电源整合 速度等级 供电网络 (PDN)
常开:针对成本进行了优化

-1 和 -2 器件

节 3.1
常开:针对电源/效率进行了优化 -1L 和 -2L 器件 节 3.2
常开:针对 PL 性能进行了优化 -3 器件 节 3.3
完整电源管理灵活性 所有速度等级/器件 节 3.3