ZHCAEO1 October   2024 TPS65219 , TPS6521905

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2TPS65219 概述
  6. 3供电网络
    1. 3.1 常开:专为优化成本而设计(-1 和 -2 器件)
    2. 3.2 常开:专为功率和/或效率而设计(-1L 和 -2L 器件)
    3. 3.3 常开:专为 PL 性能而设计(-3 器件)
    4. 3.4 完整电源管理灵活性(所有速度等级)
  7. 4将 NVM 配置文件加载到 PMIC
  8. 5结语
  9. 6参考资料

完整电源管理灵活性(所有速度等级)

所有速度等级的器件均可支持完整电源管理灵活性。此电源方案显著减少了电源域整合,但可以通过超低功耗状态来降低整体功耗和/或更大限度地延长电池寿命。图 3-10 展示了为 Xilinx Zynq UltraScale+ 供电的 TPS65219 多 PMIC 配置和分立式 IC。此 PDN 展示了应用如何隔离四个独立电源域(LPD、FPD、PLPD 和 BPD)以在不使用时禁用特定的电源轨。

 完整电源管理 PDN图 3-10 完整电源管理 PDN
注: 完整电源管理:请在 TI 电源管理 E2E 论坛上申请获取 TPS6521905 PMIC NVM 配置文件。
 完整电源管理 - 上电序列图 3-11 完整电源管理 - 上电序列
 完整电源管理 - 断电序列图 3-12 完整电源管理 - 断电序列