ZHCAEO1 October 2024 TPS65219 , TPS6521905
常开/低成本设计的电源整合方案使用 -1/-2 速度等级的器件。该电源方案可以整合 0.85V 电源域。当 VCCINT 和 VCCINT_IO/VCCBRAM 以相同的电压电平运行时,它们可以由同一电源供电并同时斜升。如果由 External1 和 PMIC DCDC1 支持的所有电源域最大总电流不超过 3.5A,那么可以由 DCDC1 为所有这些电源域供电。或者,也可以由 External1 为所有 0.85V 电源域供电,而来自 PMIC 的 DCDC1 则可重新编程,用于为应用中的其他电源域供电。