ZHCAEO1 October 2024 TPS65219 , TPS6521905
图 4-1 中所示的图描述了将预配置的 NVM 文件(.CSV 或 .JSON 扩展名)加载到 PMIC NVM 中的过程。焊接 EVM (TPS65219EVM) 可用作参考,但也可使用插槽式 EVM。ti.com 上的 TPS6521905 产品页面包含多个 NVM 文件,这些文件经过预先配置,可满足特定处理器或 SoC 的要求。这些可在设计工具和仿真 下找到。TI 的客户可以重复使用这些文件,在其生产线上或通过与经销商联系来对 PMIC 重新编程。