ZHCAEL6 October   2024 BQ25620 , BQ25622 , BQ25622E , BQ25628 , BQ25628E , BQ25629 , BQ25630 , BQ25638 , BQ25640

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2什么是动态电源管理?
  6. 3如何使用 VINDPM 实现太阳能电池充电
  7. 4使用 BQ25638 和 BQ2562x 进行太阳能电池充电
  8. 5其他关键要点
  9. 6总结
  10. 7参考资料

摘要

对于单电芯电池,越来越多的应用需要使用太阳能电池板进行充电。为了从太阳能电池板使用最大充电电流为电池充电,充电器需要在最大功率点 (MPP) 运行。如果充电器输入电压没有保持在 MPP,那么充电器会尝试从电池板提取尽可能多的功率,可能导致输入电压急剧下降。可以使用 TI 电池充电器的一项称为输入电压动态电源管理 (VINDPM) 的功能,使电池充电器的输入电压保持在 MPP。