ZHCAEL6 October   2024 BQ25620 , BQ25622 , BQ25622E , BQ25628 , BQ25628E , BQ25629 , BQ25630 , BQ25638 , BQ25640

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2什么是动态电源管理?
  6. 3如何使用 VINDPM 实现太阳能电池充电
  7. 4使用 BQ25638 和 BQ2562x 进行太阳能电池充电
  8. 5其他关键要点
  9. 6总结
  10. 7参考资料

简介

从太阳能电池板汲取的电流与所用太阳能电池板的输出电压密切相关。当没有汲取电流时,太阳能电池板会恢复至开路电压 (OCV) 状态。固定太阳能电池板的 OCV 会随着温度的降低而增大 [1 - 3]。另一方面,如果汲取过多电流,则太阳能电池板的输出电压会变为短路状态。在这个工作时段,电流称为短路电流 (SCC)。固定太阳能电池板的 SCC 电流随着光照强度的增加而增加。MPP 处于这些状况之间,需要仔细选择输入电压限制,不仅要避免在 OCV 和 SCC 条件下运行,而且要满足 MPP [4]。

通常,在完全照射的阳光条件下,MPP 电压介于 OCV 的 75% 至 85% 之间。这个 MPP 电压与 OCV 之比也称为 k 因子。如果能够调制接近此比率的输入电压,则有助于达到太阳能电池板的 MPP。图 1-1 展示了太阳能电池板的采样电流与电压以及功率与电压的关系曲线。在功率与电压的关系曲线中,存在一个明显的 MPP,其值为 7W 和 13.5V。将电压上下移动超过该点会降低输出功率 [5]。重要的是找到一种将太阳能电池板电压保持在理想状态的方法,这有助于更快地给电池充电。

 I-V 和 P-V 曲线示例图 1-1 I-V 和 P-V 曲线示例