ZHCAEL6 October   2024 BQ25638

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2什么是动态电源管理?
  6. 3如何使用 VINDPM 实现太阳能电池充电
  7. 4使用 BQ25638 和 BQ2562x 进行太阳能电池充电
  8. 5其他关键要点
  9. 6总结
  10. 7参考资料

总结

当尝试使用电池充电器从太阳能电池板提取最大电流时,太阳能电池板的输入电压往往会下降。为了防止出现这种现象,电池充电器需要使输入电压保持在固定值。用户应该尽量使输入电压保持在 MPP。BQ25638 和 BQ2562x 设计提供了可编程的 VINDPM 功能,以 40mV 的步幅进行调整,从而精确找到 MPP。此外,这些器件还具有可用于监测充电电流的 ADC。这可用于定期调整 VINDPM 设置,以便在太阳能电池板状况变化时寻找 MPP。