ZHCAEL6 October   2024 BQ25638

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2什么是动态电源管理?
  6. 3如何使用 VINDPM 实现太阳能电池充电
  7. 4使用 BQ25638 和 BQ2562x 进行太阳能电池充电
  8. 5其他关键要点
  9. 6总结
  10. 7参考资料

参考资料

  1. N. H. Zaini、M. Z. Ab Kadir、M. Izadi、N. I. Ahmad、M. A. M. Radzi 和 N. Azis,The effect of temperature on a mono-crystalline solar PV panel, 2015 IEEE Conference on Energy Conversion (CENCON),2015 年,第 249-253 页。
  2. 德州仪器 (TI),BQ24650 充电器的最大功率点跟踪 应用手册。
  3. N. I. Ahmad、M. Z. Ab Kadir、M. Izadi、N. H. Zaini、M. A. M. Radzi 和 N. Azis,Effect of temperature on a poly-crystalline solar panel in large scale solar plants in Malaysia, 2015 IEEE Conference on Energy Conversion (CENCON),2015 年,第 244-248 页。
  4. 德州仪器 (TI),实现简单的最大功率点跟踪 (MPPT) 算法 应用手册。
  5. 德州仪器 (TI),为太阳能应用选择合适的太阳能电池充电器 应用手册。