ZHCAEL6 October   2024 BQ25620 , BQ25622 , BQ25622E , BQ25628 , BQ25628E , BQ25629 , BQ25630 , BQ25638 , BQ25640

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2什么是动态电源管理?
  6. 3如何使用 VINDPM 实现太阳能电池充电
  7. 4使用 BQ25638 和 BQ2562x 进行太阳能电池充电
  8. 5其他关键要点
  9. 6总结
  10. 7参考资料

使用 BQ25638 和 BQ2562x 进行太阳能电池充电

如上所述,实现太阳能电池充电需要满足以下两项关键条件:

  1. 能够小步幅调整 VINDPM 设置
  2. 能够测量充电电流

BQ25638 和 BQ2562x 都可以按 40mV 的步幅调整 VINDPM,范围为 3.800V 至 16.800V。由于这两个器件都由 I2C 控制,用户在寻找 MPP 时可以按小步幅轻松地调整每个充电器的 VINDPM 设置。

第二项要求是能够在 VINDPM 变化时测量充电电流。这两个器件都有充电电流 ADC,可用于计算充电电流的近似值。图 4-1 展示了 BQ25638 的降压拓扑,以灰色为主色调,附带太阳能应用示例。

 太阳能降压充电器图 4-1 太阳能降压充电器

每个器件的算法如下。首先,设定所需的充电电流。第二,将 VINDPM 设置从 OCV 逐步变化到可用的最低值。记录每个步骤的充电电流。第三,返回到提供最大充电电流的步骤。第四,随着负载变化和环境条件变化,定期重复这个过程。为了简单演示算法,使用了 BQ25638,请参阅图 4-2。

 BQ25638 的太阳能充电算法图 4-2 BQ25638 的太阳能充电算法