ZHCAEL6 October 2024 BQ25638
从太阳能电池板提取最大功率的关键是保持在 MPP。在接近 MPP 充电时,电池充电器有可能导致电池板的电压急剧下降至短路状态。防止这种骤降的一种方法是调节电池充电器的输入电压。如果 MPP 已知且电池充电器将输入电压保持在此限制内,则可实现最大功率传输。
TI 利用 VINDPM 和输入电流动态电源管理 (IINDPM) 来调节电池充电器的输入。通过使用 VINDPM 和 IINDPM,电池充电器可将输入电压和输入电流保持在设定点,从而防止适配器出现电压降低的情况。在此模式下,电池充电器还优先考虑为系统提供电流,而不仅仅向电池提供电流,从而确保负载能够正常运作。在极端负载情况下,如果适配器过载,电池充电器可以从电池中补充电流来供给负载。在所有这些情况下,关键在于要调节输入电压和/或输入电流,以防止适配器电压骤降。