ZHCAEG5 September   2024 MSPM0G1506 , MSPM0G3507

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2缓解控制板设计示例
    1. 2.1 缓解控制板功能概述
    2. 2.2 声音和视觉检测警报
    3. 2.3 冰冻检测(水基系统)
    4. 2.4 制冷系统中的隔离和/或安全切断阀 (SSOV) 以限制可释放的制冷剂量
    5. 2.5 配备 A2L 逻辑的电子控制系统,用于在发生泄漏时执行所需的操作,例如关闭压缩机和/或其他组件
    6. 2.6 箱体或步入式装置内的通风和/或循环风扇
  6. 3总结
  7. 4参考资料

声音和视觉检测警报

符合 UL60335-2-40 标准的新 HVAC 系统的另一项要求是提供声音和视觉指示,以便在检测到制冷剂泄漏时发出警报。通常,这些指示可能位于室内空气处理单元上或其附近,因为该位置最有可能存在火灾风险。

根据标准,针对一般居住环境的制冷剂泄漏警报器(依据 GG.13.2.2)应同时发出声音和视觉警报,例如在以下情况下安装一个声音强度比背景音高 15dBA 的蜂鸣器和一个闪烁指示灯:

  • 睡觉设施
  • 行动不便的人士
  • 有大量人员在场且无法控制
  • 允许任何人在没有亲自了解必要的安全预防措施的情况下就能进入的空间

TI 面向设计人员的配套资料:具有 LED 和音频反馈的状态指示参考设计。

设计概述:TIDA-03026 参考设计能够模拟各种终端设备中的状态指示子系统,并可用于这些 A2L 检测系统。该设计还集成了音频反馈,以实现 LED 和音频结合的状态指示。

 TIDA-03026 参考设计方框图图 2-9 TIDA-03026 参考设计方框图

特性:

  • 使用可变的 PWM 同步多个 LED 驱动器,从而凭借 TLC59116 创建独特的脉冲、闪烁和呼吸灯光效果
  • TLC59116 I2C 控制通过实现跨多个平台定制用户体验,使增加额外的 LED 变得简单可行
  • 易用的 TPA6211A1 音频放大器简化了音频设计,可以更快将产品推向市场
  • TPS22918 负载开关将 LED 驱动器待机电流降至 0.5µA,节约了电能,从而实现高效的系统设计