ZHCAEG5 September   2024 MSPM0G1506 , MSPM0G3507

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2缓解控制板设计示例
    1. 2.1 缓解控制板功能概述
    2. 2.2 声音和视觉检测警报
    3. 2.3 冰冻检测(水基系统)
    4. 2.4 制冷系统中的隔离和/或安全切断阀 (SSOV) 以限制可释放的制冷剂量
    5. 2.5 配备 A2L 逻辑的电子控制系统,用于在发生泄漏时执行所需的操作,例如关闭压缩机和/或其他组件
    6. 2.6 箱体或步入式装置内的通风和/或循环风扇
  6. 3总结
  7. 4参考资料

摘要

本技术文章深入探讨了适用于住宅和商业 HVAC 系统的新 A2L 标准,并说明了为满足此标准而需要进行的一些系统更改。A2L 制冷剂是全球变暖潜能值 (GWP) 较低的制冷剂。本文详细介绍了新 A2L 制冷剂 HVAC 系统的缓解任务要求(因为 A2L 与 UL60335-2-40 标准相关),并概述了基本缓解控制板及其他相关内容,以供设计人员参考。