ZHCAEG5 September   2024 MSPM0G1506 , MSPM0G3507

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2缓解控制板设计示例
    1. 2.1 缓解控制板功能概述
    2. 2.2 声音和视觉检测警报
    3. 2.3 冰冻检测(水基系统)
    4. 2.4 制冷系统中的隔离和/或安全切断阀 (SSOV) 以限制可释放的制冷剂量
    5. 2.5 配备 A2L 逻辑的电子控制系统,用于在发生泄漏时执行所需的操作,例如关闭压缩机和/或其他组件
    6. 2.6 箱体或步入式装置内的通风和/或循环风扇
  6. 3总结
  7. 4参考资料

制冷系统中的隔离和/或安全切断阀 (SSOV) 以限制可释放的制冷剂量

根据 UL 标准的 101.DVN.9 条款,视为部分单元的 HVAC 系统(例如分体式系统、室外冷凝器)必须在工厂或现场安装安全切断阀,并且能够根据压缩机控制板发出的信号进行控制。这些安全阀应不能自复位,需要手动复位操作,并且不能进行远程复位。

TI 面向设计人员的配套资料:具有功率调节和霍尔效应位置检测功能的风门和 EEV 控制器参考设计

设计概述:此参考设计展示了用于风门传动器和电子膨胀阀的双电机驱动设计。多个电机驱动器包括一个双极步进电机驱动器和一个无刷直流电机驱动器,均由 15VDC 电源供电。此设计具有精确的功率限制,这有助于轻松实现 IEC 60335-1 所定义的低功耗电路规格。此参考设计包含用于控制阀门或风门位置的 0V 至 10V 和 4mA 至 20mA 控制接口,以及用于实现精确位置检测的 TMAG5273。

 TIDA-010950 参考设计方框图图 2-11 TIDA-010950 参考设计方框图

特性:

  • 工作电压范围为 24V 至 40V
  • 用于电子扩展器件控制的无刷直流驱动器
  • 双极步进驱动 DRV8428 效率大于 95 %
  • 单 MCU 控制,通过 I2C 和 SPI 实现多外设运行
  • 15W 功率调节,可帮助轻松实现 IEC 60335-1 定义的低功耗电路规格
  • 0V 至 10V 和 4mA 至 20mA 控制前端