ZHCAEG5 September   2024 MSPM0G1506 , MSPM0G3507

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2缓解控制板设计示例
    1. 2.1 缓解控制板功能概述
    2. 2.2 声音和视觉检测警报
    3. 2.3 冰冻检测(水基系统)
    4. 2.4 制冷系统中的隔离和/或安全切断阀 (SSOV) 以限制可释放的制冷剂量
    5. 2.5 配备 A2L 逻辑的电子控制系统,用于在发生泄漏时执行所需的操作,例如关闭压缩机和/或其他组件
    6. 2.6 箱体或步入式装置内的通风和/或循环风扇
  6. 3总结
  7. 4参考资料

引言

A2L 制冷剂的名称来源于 ASHRAE 安全分类,其特点是具有轻度易燃性、低毒性和低全球变暖潜能值 (GWP)。这些制冷剂也具有零臭氧消耗潜能值 (ODP)。就这些制冷剂的化学成分而言,A2L 制冷剂是氢氟烯烃 (HFO) 或 HFO 混合物。与以前在 HVAC 系统中使用的 HFC 和 HCFC 制冷剂(即 R-410A 和 R-22 等)相比,A2L 制冷剂更节能,同时也更符合全球绿色能源倡议。表 1-1 展示了一些常见的 HVAC 制冷剂以及相应的 GWP/ODP 值。

表 1-1 常见制冷剂和 GWP/ODP 值
制冷剂 类型 GWP ODP
R-22 HCFC 1820 0.055
R-410A HFC 2088 0
R-134A HFC 1430 0
R-1234YF HFO 4 0
R-1234ZE HFO 6 0
R-32 HFC 675 0
R-454B HFC 466 0

A2L 制冷剂的缺点是与其化学成分相关的固有轻度可燃性,这意味着需要制定设备制造商法规,以减轻制冷剂在有点火源的条件下可能发生燃烧的危险情况。图 1-1 详细显示了这些制冷剂的不同类型以及点火和燃烧数据。

 HVAC 制冷剂燃烧和传播图 图 1-1 HVAC 制冷剂燃烧和传播图

基于 A2L 的系统以及符合 UL 60335-2-40 标准的其他必要电子元件。为了确保安全运行,空调设备可以采用特殊组件,例如符合安全标准 UL 60335-2-40 的制冷剂检测系统 (RDS)。RDS 可以检测具体制冷剂,在超过预定义阈值时会通过缓解控制板触发缓解措施,例如激活风扇以稀释制冷剂浓度。RDS 的要求包括:

  • 泄漏气体不得超过 LFL 的 25%。
  • 在 RDS 复位后的 5 分钟内,泄漏气体不得超过 LFL 的 15%。
  • 制冷剂检测系统应在直接暴露于 25% LFL 后 30 秒内产生输出。

部署 RDS 和遵守安全标准是业界应对法规变化的重要举措。有关 A2L 传感器模块要求的更多信息,请参阅采用 A2L 制冷剂:注意事项和要求。

该标准的第二个关键组成部分是缓解控制板,它在达到上述制冷剂浓度阈值后处理所有必要的任务。这包括:

  • 关闭压缩机,除非运行可以降低泄漏率或减少释放到室内空间的制冷剂总量
  • 打开室内风机风扇
  • 提供声音和视觉指示,表示检测到制冷剂泄漏(或 A2L 传感器出现故障并需要更换)
  • 水基系统的冰冻检测电路
  • 完全打开分区控风板(如果适用)以排出系统内的气体
  • 启用任何安全切断阀(如果适用)