ZHCAEG5 September   2024 MSPM0G1506 , MSPM0G3507

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2缓解控制板设计示例
    1. 2.1 缓解控制板功能概述
    2. 2.2 声音和视觉检测警报
    3. 2.3 冰冻检测(水基系统)
    4. 2.4 制冷系统中的隔离和/或安全切断阀 (SSOV) 以限制可释放的制冷剂量
    5. 2.5 配备 A2L 逻辑的电子控制系统,用于在发生泄漏时执行所需的操作,例如关闭压缩机和/或其他组件
    6. 2.6 箱体或步入式装置内的通风和/或循环风扇
  6. 3总结
  7. 4参考资料

箱体或步入式装置内的通风和/或循环风扇

对于 H­0 <1.8m 的室内装置,以及通过管道连接到一个或多个高度 <1.8m 的空间来送排风的室内装置,必须提供循环气流,以便混合室内空气。此循环需要持续运行,或者由制冷剂检测系统打开,并同时关闭压缩机,除非压缩机运行能够降低泄漏率或释放到室内空间的制冷剂总量。

TI 面向设计人员的配套资料:TIDA-010265 采用 C2000™ 和 MSPM0 的 750W 电机逆变器参考设计

设计概述:该参考设计是一种适用于洗衣机或类似设备的 750W 电机驱动器,使用 FAST 软件或增强型滑模观测器 (eSMO) 展示了三相 PMSM 的无传感器磁场定向控制 (FOC)。它采用模块化设计并支持 C2000™ 和 MSPM0 MCU。现成的硬件和软件可缩短产品上市时间。该设计指南包含硬件详细信息和测试结果。基于 MathWorks 模型的方法有助于加快开发速度,需要的资源更少,并且可在 C2000 微控制器系列之间移植,从而支持离线开发、调优和验证。

 TIDA-010265 参考设计方框图图 2-13 TIDA-010265 参考设计方框图

特性:

  • 165V 至 265VAC 的宽工作电压输入范围,频率为 50Hz 或 60Hz
  • 具有高达 750W 的逆变器级、15kHz 开关频率、扭矩补偿和自动弱磁控制
  • C2000 MCU 或 MSPM0 控制器子板位于同一电源主板上的模块化设计
  • FOC 电机控制,支持 FAST 和 eSMO
  • 用户友好型图形用户界面,用于控制、识别和监控电机
  • C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 版本 5_01 及更高版本中提供了 C2000™ 微控制器 (MCU) 电机控制软件和随附 GUI。
  • C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK 版本 5_02 及更高版本中提供了使用 MathWorks MATLAB 和 Simulink 的基于模型的设计。该设计演示了支持各种无传感器观测器和电流检测方法的基于模型的电机控制。

TI 面向设计人员的配套资料:采用 GaN IPM DRV7308 的 250W 电机逆变器参考设计

设计概述:此参考设计是一种适用于大型电器的 250W 电机驱动器,具有基于 GaN IPM DRV7308 的高效率且不带散热器的电机逆变器,并包含采用 UCC28911 的低待机功耗设计。该设计演示了使用 FAST™ 软件或 eSMO 实现三相 PMSM 的无传感器 FOC 控制。该模块化设计支持 C2000™ 和 MSPM0 微控制器位于同一主板上。经过测试的现成硬件和软件有助于加快开发速度。该设计指南提供了设计详细信息和测试结果。

 TIDA-010273 参考设计方框图图 2-14 TIDA-010273 参考设计方框图

特性

  • 峰值效率 > 99%
  • 无需散热器,支持高达 250W 的逆变器级和 15kHz 的开关频率
  • 80mm x 55mm 紧凑型电路板尺寸
  • 低待机功耗设计
  • C2000 或 MSPM0 控制器子板位于同一电源主板上的模块化设计
  • 无传感器磁场定向控制 (FOC) 电机控制,支持 FAST 和 eSMO
  • 用户友好型图形用户界面 (GUI),用于控制、识别和监控电机