总之,A2L 制冷剂在环境方面具有显著优势,包括低全球变暖潜能值和零臭氧消耗潜能值 (ODP),并且与 R-410A 和 R-22 等旧制冷剂相比,能效更高。然而,因为其轻微的可燃性,需要严格的安全措施,包括采用制冷剂检测系统 (RDS) 和缓解控制板,以防止燃烧风险。遵循 UL 60335-2-40 等安全标准对于确保 HVAC 系统安全运行至关重要,这样才能既享受 A2L 制冷剂的环境优势,又遵守严格的安全协议。TI 提供了大量器件和参考设计,有助于加快缓解控制板的设计过程,从而为设计人员提供更低的成本和更佳的性能。