ZHCAEG5 September 2024 MSPM0G1506 , MSPM0G3507
如果检测到泄漏,则必须在制冷剂检测系统重置后采取以下措施并持续至少 5 分钟:
TI 面向设计人员的配套资料:使用数字隔离器的 24VAC 多通道固态继电器参考设计。
设计概述:此参考设计采用单隔离的多通道固态继电器 (SSR)。它使用多通道数字隔离器以及公共接地栅极驱动电路和单一隔离式电源来独立控制多个 SSR。该设计支持电流高达 2A 的 24VAC 继电器,并可扩展至 240VAC 和更高的电流。每个 SSR 通道都非常紧凑,尺寸小于 75mm²,最大元件高度为 3mm。与机电继电器相比,该单一隔离式电源可更大限度地减少布板空间并降低 BOM 成本。
图 2-12 TIDA-010085 参考设计方框图特性: