ZHCAE99B September   2019  – August 2026 BQ24392 , HD3SS212 , HD3SS213 , HD3SS214 , HD3SS215 , HD3SS3202 , HD3SS3212 , HD3SS3220 , HD3SS3411 , HD3SS460 , TMUXHS4212 , TS3DV642 , TS3USB221 , TS3USB221A , TS3USB221E , TS3USB30 , TS3USB3000 , TS3USB3031 , TS3USB30E , TS3USB31 , TS3USB31E , TS3USB3200 , TS5USBA224 , TS5USBC400 , TS5USBC402 , TS5USBC41 , TUSB1042I , TUSB542

 

  1.   1
  2.   根据带宽而非 Ron 选择无源多路复用器
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2关键性能参数
    1. 2.1 导通电阻 (RON) 和 RON 平坦度
    2. 2.2 带宽 (BW)
    3. 2.3 信号谐波与失真
  6. 3在高速接口和视频系统中,什么因素更为关键?
    1. 3.1 用于 USB 系统的多路复用器
    2. 3.2 用于高速视频系统(HDMI、DisplayPort)的多路复用器
    3. 3.3 用于 PCIe 系统的多路复用器
  7. 4总结
  8. 5参考资料
  9. 6修订历史记录

用于 USB 系统的多路复用器

USB 是一种高速接口,使设备能够通过标准接口进行通信。多个 USB 设备可以连接到一台计算机,而模拟多路复用器则用于将 USB 信号路由到不同的设备或端口。最新的 USB 应用大多数还需要通过 USB 接口为便携式设备充电。USB 2.0 和 USB3.1 规范适用于需要高带宽和低电容模拟多路复用器的高速信号。

USB2 HS 的奈奎斯特频率为 240MHz,USB3 SS Gen1 为 2.5GHz,USB3 Gen2 则为 5GHz。选择合适的多路复用器对通过 USB 合规性测试非常重要。  有关 TI 为 USB 应用提供的一些模拟多路复用器,请参阅表 3-1。

表 3-1 TI 用于 USB 系统的多路复用器
器件功能Ron (Ω)BW (Mhz)(V)OVP (V)ESD系统
TS3USB31ESPST6.511002.25-4.3xHBM 8kVUSB2 HS
TS3USB30ESPDT69003-4.3xHBM 8kVUSB2 HS
TS3USB221SPDT311002.6-3.6xHBM 2kVUSB2 HS
TS3USB221ASPDT39002.6-3.6xHBM 7kVUSB2 HS

TMUXHS221

SPDT

3

3300

3-3.6

x

HBM 5 kvUSB2 HS

TMUXHS221F

SPDT

5.6

1500

1.62-5.5

30

HBM 2kVUSB2 HS
TS5USBC41SPDT5.612002.3-5.520/24HBM 2kVUSB2 HS
TS3USB3000SPDT5.761002.3-4.89HBM 3.5kVUSB2 HS
TS3USB3031SP3T4.565002.5-4.3xHBM 2kVUSB2 HS
HD3SS3212SPDT580003-3.6xHBM 2kVUSB3.1 SS Gen1/2
TMUXHS4212SPDT5130003-3.6xHBM 2kVUSB3.1 SS Gen2/3
HD3SS3411SPDT575003-3.6xHBM 2kVUSB3.1 SS Gen1/2
TMUXHS4446SPDT/交叉点595003-3.6xHBM 2kvUSB3.1 SS Gen1/2,USBC DP 交替模式