ZHCAE99B September 2019 – August 2026 BQ24392 , HD3SS212 , HD3SS213 , HD3SS214 , HD3SS215 , HD3SS3202 , HD3SS3212 , HD3SS3220 , HD3SS3411 , HD3SS460 , TMUXHS4212 , TS3DV642 , TS3USB221 , TS3USB221A , TS3USB221E , TS3USB30 , TS3USB3000 , TS3USB3031 , TS3USB30E , TS3USB31 , TS3USB31E , TS3USB3200 , TS5USBA224 , TS5USBC400 , TS5USBC402 , TS5USBC41 , TUSB1042I , TUSB542
PCIe(外围组件快速互连)是一种高速通信协议,用于连接系统处理器与其他元件(例如 GPU、SSD 和 SmartNIC)。PCIe 协议将其信号通道划分为差分对,用于发送和接收数据。单个 PCIe 通道由四根导线组成,分为两对:±TX(发送对)和 ±RX(接收对)。对于 PCIe 信令,理想的多路复用器采用 1:2 或 2:1 配置,具有高额定带宽以获得更好的信号性能。
该多路复用器产品系列包含最高支持 PCIe 第 5 代的器件,最新开发的是 TMUXHS5212。
| 器件 | 功能 | Ron (Ω) | BW (Mhz) | (V) | OVP (V) | ESD | 系统 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD3SS3212 | SPDT | 5 | 8000 | 2.7-3.6 | x | HBM 2kV | PCIe Gen 2/3 |
HD3SS3412 | SPDT | 5 | 8000 | 3-3.6 | x | HBM 4 kv | PCIe Gen 2/3 |
TMUXHS4212 | SPDT | 5 | 13000 | 1.71-3.6 | x | HBM 2kV | PCIe Gen 4 |
TMUXHS4412 | SPDT | 5 | 13000 | 1.71-3.6 | x | HBM 2kV | PCIe Gen 4 |
TMUXHS5212 | SPDT | 5 | 18000 | 1.65-1.95 | x | HBM 1 kv | PCIe Gen 5 |