产品详情

Protocols PCIe1, PCIe2, PCIe3, PCIe4, PCIe5, SAS1, SAS2, SAS3, SATA1, SATA2, SATA3, USB 3.1, USB 3.2 Gen 1x2, USB 3.2 Gen 2x1, USB-C Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 USB speed (Mbps) 32000 Bandwidth (MHz) 18000 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 1.95 Supply current (typ) (µA) 80 ESD HBM (typ) (kV) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 CON (typ) (pF) 1.5 Ron (max) (mΩ) 8000 Ron channel match (max) (Ω) 0.5 Turnoff time (disable) (max) (ns) 100 Turnon time (enable) (max) (ns) 100 Rating Catalog
Protocols PCIe1, PCIe2, PCIe3, PCIe4, PCIe5, SAS1, SAS2, SAS3, SATA1, SATA2, SATA3, USB 3.1, USB 3.2 Gen 1x2, USB 3.2 Gen 2x1, USB-C Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 USB speed (Mbps) 32000 Bandwidth (MHz) 18000 Ron (typ) (mΩ) 5000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 1.95 Supply current (typ) (µA) 80 ESD HBM (typ) (kV) 1 Operating temperature range (°C) -40 to 105 CON (typ) (pF) 1.5 Ron (max) (mΩ) 8000 Ron channel match (max) (Ω) 0.5 Turnoff time (disable) (max) (ns) 100 Turnon time (enable) (max) (ns) 100 Rating Catalog
UQFN (DTY) 24 6.25 mm² (2.5 mm × 2.5 mm)
  • 提供双差分通道的双向 2:1 多路复用器或 1:2 多路信号分离器
  • 适合数据速率高达 32Gbps 的 NRZ 接口
    • 支持 PCIe 5.0 (32GT/s)、USB 4.0、CXL 3.1、TBT 4、SATA 3、SAS-4、DSI/CSI 和 Ethernet 应用
  • -3dB 差分带宽为 18.5GHz 典型值
  • 16GHz 典型值时的动态特性(差动):
    • 插入损耗 = –2.75dB
    • 回波损耗 = –17dB
    • 串扰 = −30dB
  • 最小偏斜:
    • 位间 = 3ps 典型值
    • 通道间 = 10ps 典型值
  • 支持 0V 至 1.2V 的共模电压
  • 单电源电压 VCC 为 1.8V
  • 自适应共模电压跟踪
  • 低工作电流消耗(65µA 典型值)和待机电流消耗(0.22µA 典型值)
  • 温度范围为 -40°C 至 105°C
  • 提供间距为 0.35mm 的 2.5mm × 2.5mm QFN 封装
  • 提供双差分通道的双向 2:1 多路复用器或 1:2 多路信号分离器
  • 适合数据速率高达 32Gbps 的 NRZ 接口
    • 支持 PCIe 5.0 (32GT/s)、USB 4.0、CXL 3.1、TBT 4、SATA 3、SAS-4、DSI/CSI 和 Ethernet 应用
  • -3dB 差分带宽为 18.5GHz 典型值
  • 16GHz 典型值时的动态特性(差动):
    • 插入损耗 = –2.75dB
    • 回波损耗 = –17dB
    • 串扰 = −30dB
  • 最小偏斜:
    • 位间 = 3ps 典型值
    • 通道间 = 10ps 典型值
  • 支持 0V 至 1.2V 的共模电压
  • 单电源电压 VCC 为 1.8V
  • 自适应共模电压跟踪
  • 低工作电流消耗(65µA 典型值)和待机电流消耗(0.22µA 典型值)
  • 温度范围为 -40°C 至 105°C
  • 提供间距为 0.35mm 的 2.5mm × 2.5mm QFN 封装

TMUXHS5212 是一款采用 2:1 多路复用器或 1:2 多路信号分离器配置的双通道双向无源开关。它支持高达 32Gbps NRZ 的差分信号传输,因此支持许多应用,包括 PCI Express 5.0、USB 4.0、50G 以太网、CXL 3.1 和 Thunderbolt™ 4。该器件由 1.8V 电源供电运行,具有超低工作和待机功耗,并且其控制引脚与 1.8V 数字输入兼容。

TMUXHS5212 的动态特性能够以超小的衰减进行高速开关,并且在 NRZ 和 PAM 应用中对眼图增加的抖动可以忽略不计。该器件旨在实现理想的对内偏斜性能、低串扰以及可靠的信号完整性。

TMUXHS5212 的额定工作温度范围为 –40°C 至 105°C,适用于商业、工业和个人电子产品应用。

TMUXHS5212 是一款采用 2:1 多路复用器或 1:2 多路信号分离器配置的双通道双向无源开关。它支持高达 32Gbps NRZ 的差分信号传输,因此支持许多应用,包括 PCI Express 5.0、USB 4.0、50G 以太网、CXL 3.1 和 Thunderbolt™ 4。该器件由 1.8V 电源供电运行,具有超低工作和待机功耗,并且其控制引脚与 1.8V 数字输入兼容。

TMUXHS5212 的动态特性能够以超小的衰减进行高速开关,并且在 NRZ 和 PAM 应用中对眼图增加的抖动可以忽略不计。该器件旨在实现理想的对内偏斜性能、低串扰以及可靠的信号完整性。

TMUXHS5212 的额定工作温度范围为 –40°C 至 105°C,适用于商业、工业和个人电子产品应用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TMUXHS5212 32Gbps 双通道差分 2:1 多路复用器或 1:2 多路信号分离器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-10-16
应用手册 根据带宽选择无源多路复用器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-9-8

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMUXHS5212-EVM — TMUXHS5212 评估模块

TMUXHS5212-EVM 用于评估 TMUXHS5212 的高速信号性能。该评估模块 (EVM) 随附焊接单元。与仅使用布线相比,EVM 可让工程师评估通过多路复用器的信号性能。I/O 通过 SMP 连接器连接,并可由与器件逻辑相关的测试点或接头进行控制。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

TMUXHS5212 S-Parameter Model

SLAM372.ZIP (4884 KB) - S 参数模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
UQFN (DTY) 24 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频