ZHCAE99A September 2019 – July 2024 BQ24392 , HD3SS212 , HD3SS213 , HD3SS214 , HD3SS215 , HD3SS3202 , HD3SS3212 , HD3SS3220 , HD3SS3411 , HD3SS460 , TMUXHS4212 , TS3DV642 , TS3USB221 , TS3USB221A , TS3USB221E , TS3USB30 , TS3USB3000 , TS3USB3031 , TS3USB30E , TS3USB31 , TS3USB31E , TS3USB3200 , TS5USBA224 , TS5USBC400 , TS5USBC402 , TS5USBC41 , TUSB1042I , TUSB542
带宽是表征许多电气系统性能的重要参数。多路复用器的带宽表示可通过多路复用器传输的信号的频率上限。该推导基于低通滤波器电路,该电路用作展示低通滤波器行为的通用系统模型。
滤波器不会导致显著衰减的频率范围称为通带,而滤波器会导致显著衰减的频率范围称为阻带。RC 低通滤波器始终从通带逐渐过渡到阻带。这意味着无法识别滤波器停止传递信号并开始阻断信号的具体频率。工程师需要一种简便的方法来总结滤波器的频率响应,而这就是截止频率概念的用途所在。
RC 低通滤波器的截止频率是输入信号振幅减小 3dB(振幅减小 3dB 相当于功率降低 50%)时的频率。因此,截止频率也称为 –3dB 频率。“带宽”一词是指滤波器的通带宽度,对于低通滤波器,带宽等于 –3dB 频率(如图 2-1 所示)
了解信号多路复用器的带宽能力有助于确定多路复用器是否满足目标应用的性能要求。
图 2-1 低通滤波器的带宽