ZHCAE99A September 2019 – July 2024 BQ24392 , HD3SS212 , HD3SS213 , HD3SS214 , HD3SS215 , HD3SS3202 , HD3SS3212 , HD3SS3220 , HD3SS3411 , HD3SS460 , TMUXHS4212 , TS3DV642 , TS3USB221 , TS3USB221A , TS3USB221E , TS3USB30 , TS3USB3000 , TS3USB3031 , TS3USB30E , TS3USB31 , TS3USB31E , TS3USB3200 , TS5USBA224 , TS5USBC400 , TS5USBC402 , TS5USBC41 , TUSB1042I , TUSB542
USB 是一种高速接口,使设备能够通过标准接口进行通信。多个 USB 设备可以连接到一台计算机,而模拟多路复用器则用于将 USB 信号路由到不同的设备或端口。最新的 USB 应用大多数还需要通过 USB 接口为便携式设备充电。USB 2.0 和 USB3.1 规范适用于需要高带宽和低电容模拟多路复用器的高速信号。
USB2 HS 的奈奎斯特频率为 240MHz,USB3 SS Gen1 为 2.5GHz,USB3 Gen2 则为 5GHz。选择合适的多路复用器对通过 USB 合规性测试非常重要。 有关 TI 为 USB 应用提供的一些模拟多路复用器,请参阅表 3-1。
| 器件 | 功能 | Ron (Ω) | BW (Mhz) | (V) | OVP (V) | ESD | 系统 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS3USB31E | SPST | 6.5 | 1100 | 2.25–4.3 | x | HBM 8kV | USB2 HS |
| TS3USB30E | SPDT | 6 | 900 | 3–4.3 | x | HBM 8kV | USB2 HS |
| TS3USB221 | SPDT | 3 | 1100 | 2.6–3.6 | x | HBM 2kV | USB2 HS |
| TS3USB221A | SPDT | 3 | 900 | 2.6–3.6 | x | HBM 7kV | USB2 HS |
| TS5USBC41 | SPDT | 5.6 | 1200 | 2.3–5.5 | 20/24 | HBM 2kV | USB2 HS |
| TS3USB3000 | SPDT | 5.7 | 6100 | 2.3–4.8 | 9 | HBM 3.5kV | USB2 HS |
| TS3USB3031 | SP3T | 4.5 | 6500 | 2.5–4.3 | x | HBM 2kV | USB2 HS |
| HD3SS3212 | SPDT | 5 | 8000 | 3–3.6 | x | HBM 2kV | USB3.1 SS Gen1/2 |
| TMUXHS4212 | SPDT | 5 | 13000 | 3–3.6 | x | HBM 2kV | USB3.1 SS Gen2/3 |
| HD3SS3411 | SPDT | 5 | 7500 | 3–3.6 | x | HBM 2kV | USB3.1 SS Gen1/2 |
| TMUXHS4446 | SPDT/交叉点 | 5 | 9500 | 3-3.6 | x | HBM 2kv | USB3.1 SS Gen1/2,USBC DP 交替模式 |