ZHCAE99A September 2019 – July 2024 BQ24392 , HD3SS212 , HD3SS213 , HD3SS214 , HD3SS215 , HD3SS3202 , HD3SS3212 , HD3SS3220 , HD3SS3411 , HD3SS460 , TMUXHS4212 , TS3DV642 , TS3USB221 , TS3USB221A , TS3USB221E , TS3USB30 , TS3USB3000 , TS3USB3031 , TS3USB30E , TS3USB31 , TS3USB31E , TS3USB3200 , TS5USBA224 , TS5USBC400 , TS5USBC402 , TS5USBC41 , TUSB1042I , TUSB542
HDMI 和 DisplayPort 是高速视频接口,用于将未压缩的视频数据从 HDMI 或 DisplayPort 源设备传输到兼容的计算机显示器、视频游戏机或 HDTV。HDMI 和 DisplayPort 信号由四个低压差分信号 (LVDS) 对组成,用于传输红色、绿色、蓝色 (RGB) 视频。理想的 HDMI 和 DisplayPort 多路复用器包含四个具有高带宽的 1:2 或 2:1 多路复用器差分对,以避免视频质量降低。
HDMI 2.0 的奈奎斯特频率为 3GHz,而对于 DP1.4 则为 4GHz。有关 TI 为 HDMI 和 DisplayPort 视频应用提供的一些模拟多路复用器,请参阅表 3-2。
| 器件 | 功能 | Ron (Ω) | BW (Mhz) | (V) | OVP (V) | ESD | 系统 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD3SS215 | SPDT | 8 | 7000 | 3–3.6 | x | HBM 1.5kV | HDMI2.0/DP1.2 |
| HD3SS214 | SPDT | 8 | 8000 | 3–3.6 | x | HBM 2kV | DP1.4 |
| TS3DV642 | SPDT | 8.2 | 6900 | 2.6–4.5 | x | HBM 2kV | HDMI2.0/DVI |
| TMUXHS4612 | SPDT | 8 | 10000 | 3 - 3.6 | x | HBM 2kV | HDMI2.1/DP2.1 |