ZHCAE85 July   2024 LM5177 , LM51770

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2反向电流运行
  6. 3设计注意事项
  7. 4引脚配置
    1. 4.1 其他引脚配置
      1. 4.1.1 MODE 引脚
      2. 4.1.2 IMONOUT
  8. 5应用测量
  9. 6总结
  10. 7参考资料

摘要

LM5177 是一款支持无缝双向操作的 4 开关降压/升压转换器,适用于关键系统备用电源和可再生能源储能等应用。本应用手册提供了设置 LM5177 双向电流功能的详细指南,并提供了清晰的设计指南,以帮助用户充分发挥该器件的性能并在各种场景下优化其表现。在备用电池模式下,连接到 LM5177 Vin 的储能元件使用恒定电流进行充电,并通过器件的内置电流限制功能和使用 TLV431 并联稳压器的外部电路进行管理。

TLV431 用于限制充电电压并控制 MODE 引脚,通过在 FPWM 和 PSM 模式之间切换转换器来保持所需的储能电压并尽可能减少波动。使用 LM5177 降压/升压控制器评估模块进行的测试显示,恒流充电和恒压充电之间的过渡非常平稳,仅因为模式开关延迟而产生了微小的纹波。低工作电流和基准电压提升了 TLV431 的效率,而进一步调整 MODE 引脚控制器可以进一步提高性能。

总的来说,LM5177 的功能和所概述的控制策略为广泛的应用提供了一种可靠的高效能源存储和管理设计。