ZHCAE85 July 2024 LM5177 , LM51770
之前的结果展示了如何使用 MODE 引脚控制来在恒压充电期间平稳地调节储能电压。这种平稳运行使得这些特性非常适合任何应用设计。此处,TLV431 用作并联稳压器,并具有较低的工作电流和基准电压,可提高所设计控制器的效率并降低其电源电流。
此外,可以向 MODE 引脚控制器引入不同级别的迟滞。这可以通过向分压器电路添加一个小型并联电流源或在 MOSFET 的栅极和源极之间放置一个小型电容器来实现。这些调整有助于微调控制器的性能,并可以进一步提高效率。