ZHCAE85 July   2024 LM5177 , LM51770

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2反向电流运行
  6. 3设计注意事项
  7. 4引脚配置
    1. 4.1 其他引脚配置
      1. 4.1.1 MODE 引脚
      2. 4.1.2 IMONOUT
  8. 5应用测量
  9. 6总结
  10. 7参考资料

MODE 引脚

FPWM 和 PSM 模式的阈值电压分别为 1.19V 和 0.41V。当 MODE 引脚上的电压上升到 1.19V 以上时,转换器会切换到 FPWM 模式,以支持反向运行并使储能元件开始充电。相反,当电压降至 0.41V 以下时,转换器仅以正向模式运行并停止充电。