ZHCAE85 July 2024 LM5177 , LM51770
LM5177 器件包含一个精确内部电压环路误差放大器,能够准确地将 COMP 引脚的电压反映在电感器的标称峰值电流值上。此设计提供了有效的电压调节。
图 2-1 展示了降压/升压控制器的内部电压环路,具有峰值和平均电流检测功能。LM5177 数据表提供了详细的规格和性能数据,帮助优化设计来提高在不同应用中的效率和性能。
图 2-2 所示为放大器电压/电流 (V/I) 特性的内部电压环路误差。该图展示了 COMP 引脚上的电压 VCOMP 对转换器电流的方向有何影响。两个阈值至关重要,即 1.25V 的 Vcomp, CL+ 和 0.24V 的 Vcomp, CL-。如果 VCOMP 超过 Vcomp, CL0 阈值(通常为 1.25V),电流会正向流经转换器。相反,如果 VCOMP 降至低于该阈值,转换器电流会反向流动。
图 2-2 峰值电流检测电压与 VCOMP 间关系的控制函数此外,峰值电流检测电阻器设置峰值电流的正负限值。该电阻器决定了转换器任一方向的最大电流。此外,平均限流器环路在控制电流方面起着关键的作用。通过调整 VCOMP 值,该限流器环路可以限制正向或反向电流,从而确认电流保持在预定义的限制范围内。了解这些 V/I 特性对于设计和优化降压/升压转换器的性能至关重要。通过分析这些参数,可以调整转换器的行为以满足特定要求,并在各种条件下提供可靠的运行。