ZHCAE85 July 2024 LM5177 , LM51770
在进行反向电流运行时,需要满足以下参数,以确保 LM5177 在反向配置下的正常运行。
LM5177 必须以 FPWM 模式运行。要启用此模式,必须施加 1.19V 以上的电压,以确认 MODE 引脚设置为高电平。
只有当 VIN 电压超过内部 VDET 电压时,该器件才会启用。
转换器的输出电压必须超过反馈引脚的电压阈值 (1.0V)。如果输出电压低于反馈 (FB) 引脚阈值,转换器将在标准正向模式下工作。
该器件提供了多种欠压保护方案,例如 UVLO(用于输出)和 VDET(用于输入)。因此,为了支持反向电流运行并确保器件保持激活,VIN 和 EN/UVLO 上的电压必须超过各自的最小编程电压阈值。
为了验证 LM5177 的典型运行,首先必须在 Vin 处提供大于内部 VDET 电压的输入电压来启用该器件。为此,我们使用了电压源在外部输入端提供了 5V 电压,以确认输入电压大于内部 VDET 电压。